การวิเคราะห์แรงบิด – ความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่สูงขึ้นด้วยการทดสอบการเชื่อมต่อสกรู
Expert Test Services
เพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการด้วยการวิเคราะห์แอปพลิเคชันของคุณอย่างละเอียด การวิเคราะห์แรงบิดใช้เพื่อกำหนดแรงบิดที่เชื่อถือได้และสามารถดำเนินการได้ทั้งในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราหรือที่ไซต์ของคุณ

สกรูที่สร้างเกลียวใช้ในการก่อสร้างเครื่องจักรและการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัสดุต่างๆ ประเภทของสกรู ความลึกของการขันสกรู รูปทรงของรู และพารามิเตอร์อื่นๆ ไม่ได้ให้ข้อมูลสากลเกี่ยวกับแรงบิด การวิเคราะห์แรงบิดจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเชื่อมต่อสกรูที่เชื่อถือได้
ในแผนกวิศวกรรมการใช้งานของ Bossard การวิเคราะห์แรงบิดเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประจำวันของเรา สามารถวัดและบันทึกแรงบิดในช่วง 0.1–1,500 นิวตันเมตรได้ที่สถานีทดสอบ

การวิเคราะห์แรงบิด – ความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่สูงขึ้นด้วยการทดสอบการเชื่อมต่อสกรู
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ การวิเคราะห์แรงบิดจะดำเนินการกับส่วนประกอบดั้งเดิมของลูกค้า ในระหว่างการทดสอบ การเชื่อมต่อจะถูกขันจนกว่าจะล้มเหลว ส่งผลให้ส่วนประกอบถูกทำลายในระหว่างการทดสอบและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
หลังจากการทดสอบแล้ว วิศวกรแอปพลิเคชันของเราจะประเมินแรงบิดที่บันทึกไว้และเส้นโค้งมุมการหมุน แรงบิดในการสร้างเกลียว แรงบิดในการนั่ง และแรงบิดที่ล้มเหลวจะถูกกำหนด จากนั้นสามารถใช้แรงบิดที่ได้และเส้นโค้งมุมการหมุนเพื่อสรุปผลที่มีความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมและความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ
หลายปัจจัยต้องเกิดขึ้นพร้อมกันก่อนที่จะพิจารณาว่าการเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น แรงบิดที่ล้มเหลวซึ่งการเชื่อมต่อล้มเหลวจะต้องมากกว่าแรงบิดในการนั่งที่จำเป็นในการสร้างการสัมผัสกับแบริ่งหัวอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นจึงจะสามารถกำหนดแรงบิดในการขันที่แนะนำได้อย่างน่าเชื่อถือและคุณในฐานะลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อสามารถขันได้อย่างถูกต้องจึงลดความเสี่ยงของส่วนประกอบของคุณจากความล้มเหลว
ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงและประสบการณ์หลายปีในเทคโนโลยีการยึด นอกจากนี้ ความสามารถของเราในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการวัดและทดสอบที่ทันสมัยยังเป็นพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ