Expert Test Services

การวัดแรงพรีโหลดอัลตราโซนิกสำหรับข้อต่อโบลต์ที่ปลอดภัย

แรงดึงล่วงหน้าที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการทำงานและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวในระยะยาว เราวัดแรงดึงล่วงหน้าในห้องปฏิบัติการหรือในสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

วิศวกรชายใช้โพรบสำหรับการวัดพรีโหลดด้วยอัลตราโซนิกในงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของการวัดแรงพรีโหลดด้วยคลื่นเสียงคืออะไร?

เมื่อขันสลักเกลียวให้แน่น จะเกิดแรงพรีโหลดซึ่งขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องบนเกลียวและใต้หัวสลักเกลียวหรือบริเวณที่รองรับน็อต รวมถึงเครื่องมือประกอบที่ใช้ด้วย ดังนั้น แรงพรีโหลดที่เกิดขึ้นจึงแตกต่างกันมากในระหว่างกระบวนการประกอบ โดยการวัดแรงพรีโหลดด้วยคลื่นเสียง เราสามารถวัดแรงพรีโหลดที่มีอยู่จริงเมื่อสลักเกลียวถูกติดตั้งได้

การวัดแรงพรีโหลดด้วยคลื่นเสียงทำงานอย่างไร?

อุปกรณ์วัดคลื่นเสียงพิเศษสามารถใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของตัวยึดได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณเสียงคลื่นผ่านสลักเกลียว เช่น ในสถานะที่ยังไม่ได้รับโหลด จากนั้นวัดระยะเวลาที่สัญญาณเดินทางไปกลับผ่านสลักเกลียว เวลาที่อ้างอิงนี้สามารถกำหนดได้เป็นรายบุคคลสำหรับตัวยึดแต่ละตัวและแตกต่างกันไปตามการออกแบบและวัสดุ จากนั้นขันสลักเกลียวให้แน่นและทำการวัดเวลาการเดินทางซ้ำบนสลักเกลียวที่ได้รับโหลด เนื่องจากสลักเกลียวยืดออกภายในช่วงยืดหยุ่นเนื่องจากความเครียดทางกล เวลาการเดินทางของสัญญาณคลื่นเสียงจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ

โดยการเปรียบเทียบเวลาการเดินทางที่แตกต่างกัน - ความแตกต่างของเวลา - เราจะได้การวัดแรงพรีโหลดที่แม่นยำมาก วิธีการวัดนี้ยังมีข้อดีตรงที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการในห้องปฏิบัติการทดสอบ สามารถดำเนินการได้ในสถานที่ (เช่น บนสลักเกลียวที่ติดตั้งแล้ว) เวลาการเดินทางอ้างอิงของสลักเกลียวที่ใช้ต้องเป็นที่รู้จักและเครื่องมือวัดต้องได้รับการปรับเทียบตามวัตถุประสงค์นี้

การวัดแรงพรีโหลดด้วยคลื่นเสียงในห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราวัดแรงพรีโหลดด้วยคลื่นเสียงบนส่วนประกอบดั้งเดิมในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเพื่อการประกันคุณภาพของคุณ เราใช้เครื่องมือวัดและวิธีการที่ทันสมัยที่สุดในการกำหนดแรงพรีโหลดของข้อต่อสลักเกลียว และด้วยการทำเช่นนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแก้ปัญหาการยึดของคุณมีความปลอดภัยและตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่พวกเขาจะพบตลอดอายุการใช้งานทั้งหมด

ทำไมแรงพรีโหลดในข้อต่อสลักเกลียวจึงมีความสำคัญ

อ่านเอกสารไวท์เปเปอร์ที่เกี่ยวข้องของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงพรีโหลดในข้อต่อสลักเกลียว สิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจเพื่อให้ข้อต่อสลักเกลียวของคุณไม่หลวม และวิธีการคำนวณข้อต่อสลักเกลียวอย่างถูกต้อง:

เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ


ชายสองคนในห้องปฏิบัติการทดสอบตรวจสอบจักรเย็บผ้าบนโต๊ะในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม โดยมีสถานีงานเพิ่มเติมอยู่เบื้องหลัง ภาพหลักสำหรับ Expert Test Services.

ติดต่อเราเพื่อการยึดน็อตที่ปลอดภัย

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก