การยึดติดวัสดุผสม
โซลูชันการยึดที่เป็นนวัตกรรมสำหรับวัสดุคอมโพสิต
การยึดวัสดุคอมโพสิตเป็นเรื่องท้าทายเพราะไม่มีแนวทางมาตรฐานเหมือนวัสดุทั่วไป เราให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกเทคโนโลยีการยึดที่เหมาะสม ตั้งแต่การออกแบบเริ่มต้น การผลิต จนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย


ลูกค้าคนสำคัญของเรา
เราช่วยแก้ปัญหาการยึดติดของคุณ
Bossard มีเทคโนโลยีการยึดติดแบบผสมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญของเรายังอยู่ที่การระบุอย่างแม่นยำว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เราขจัดการคาดเดาและลดความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการออกแบบ การผลิต และกระบวนการประกอบของคุณ

เรานำทาง – ขจัดการลองผิดลองถูก
เรามั่นใจในความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการทำเช่นนี้ เราให้ความสำคัญกับการทำงานที่ถูกต้องของวัสดุผสมและการบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการผลิต วิธีการของเราเริ่มต้นด้วยการสร้างแคตตาล็อกข้อกำหนดโดยละเอียดที่จับและกำหนดความต้องการของทั้ง OEM และผู้ผลิตอย่างถูกต้อง

เราออกแบบ – สร้างสรรค์โซลูชันที่ดีที่สุด
เราออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของตัวยึดตามข้อกำหนดจากกระบวนการชี้นำ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าตรงตามข้อกำหนดของทั้ง OEM และผู้ผลิต วิธีการของ Bossard ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกข้อกำหนดอย่างแข็งขัน

เราส่งมอบ – สร้างห่วงโซ่อุปทานของคุณ
การรับประกันความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการยึดติด เราส่งมอบทั่วโลก พร้อมด้วยบริการด้านโลจิสติกส์อัตโนมัติและวิศวกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน – ความมุ่งมั่นของเราต่อ Proven Productivity

กำลังเผชิญปัญหาการยึดติดกับวัสดุผสม?
ค้นพบกลยุทธ์ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสำคัญที่นักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ประกอบต้องเผชิญ
ดาวน์โหลดเอกสารฟรีของคุณประโยชน์ของคุณจากความเชี่ยวชาญผสมผสานของเรา
ออกแบบสู่ตลาดเร็วขึ้น
รับคำแนะนำในการออกแบบการยึดและข้อต่อและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น
มั่นใจการใช้เทคโนโลยีการยึดและเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย
เพิ่มผลผลิตสูงสุด
กำจัดคอขวด ลดเวลาประกอบ และเพิ่มผลผลิต
ปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ C-part ด้วย BOM ที่กระชับและซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่น
การตั้งมาตรฐานท่ามกลางการพัฒนาแบบผสมอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็น FRP, PMC, TP, honeycomb หรือ sandwich composites เรามีโซลูชันสำหรับความท้าทายของคุณในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะไฟฟ้า รถไฟ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และอื่นๆ เรากำลังเชื่อมโยงจุดระหว่างการออกแบบ การผลิต และการประกอบ
คุณรับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่?

เรารู้วิธีการผสมผสานการยึดติดและวัสดุคอมโพสิต และเราสามารถแนะนำคุณไปสู่ทางออกที่ถูกต้องเพื่อทำให้การออกแบบของคุณใช้งานได้จริง
- คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการยึดติด
- การพัฒนากลยุทธ์การยึดติด
- การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ
- การสร้างต้นแบบและการตรวจสอบการยึดติด
คุณเป็นผู้จัดหาหรือผู้ผลิตระดับชั้นหรือไม่?

เราจะนำคุณผ่านวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรวมตัวยึดที่คุณต้องการเข้ากับชิ้นส่วนของคุณและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- เครื่องมือ
- การพัฒนาข้อต่อคอมโพสิต
- การจัดการชิ้นส่วน C
คุณทำงานในส่วนประกอบสุดท้ายหรือไม่?

เรามอบเทคโนโลยีการยึดติดและบริการที่เหมาะสมให้กับคุณ ซึ่งจะช่วยให้การประกอบขั้นสุดท้ายของคุณปลอดภัยและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) สำหรับการดำเนินงานของคุณ
- การทดสอบและการตรวจสอบ
- การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม
- คำแนะนำในการประกอบและติดตั้ง
- การจัดการชิ้นส่วน C
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการยึด
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีสำหรับโครงการปัจจุบันของคุณและหวังว่าจะได้สนับสนุนคุณในอนาคต