JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列

BN 22115
產品圖片:JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列
  1. 產品圖片:JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列
  • 產品圖片:JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列

JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列

BN 22115
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
淺灰色 RAL 7035

描述

產品特點

  • 塞頭:PA 6 GF30
  • 與 PERFECT 電纜固定頭結合使用
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C

組裝

選擇合適的塞頭時,d2 或 d1 最多比 ØC 小 1 mm

功能原理

型號

CAD