Klauke® EK 60VP/FTCFM - 電池供電的液壓壓接工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 16-300 mm²

BN 27773
產品圖片:Klauke® EK 60VP/FTCFM - 電池供電的液壓壓接工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 16-300 mm²
  1. 產品圖片:Klauke® EK 60VP/FTCFM - 電池供電的液壓壓接工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 16-300 mm²
Overlay
產品圖片:Klauke® EK 60VP/FTCFM - 電池供電的液壓壓接工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 16-300 mm²

Klauke® EK 60VP/FTCFM - 電池供電的液壓壓接工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 16-300 mm²

BN 27773
品牌
Klauke®
品牌类型
EK 60VP/FTCFM
材質
多種材料
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 壓接力 55 kN
  • 壓接週期 3-6秒 (依壓接截面大小而定)
  • 以 150 mm² 標準銅導體為例, 壓接數量約300個
  • 電池電壓 18 V
  • 電池容量 4,0 Ah, 鋰離子 (72 Wh)
  • 電池充電時間約 36 分鐘
  • 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
  • 所有數據均可透過藍牙輕鬆讀取
  • 採用四點壓痕式壓接與專利定位系統,無需壓接模具
  • 封閉式壓接頭, 具螺栓鎖定, 可旋轉, 翻蓋式設計
  • 出現錯誤時透過視覺和聽覺信號保證品質
  • 操作簡便安全: 單鍵操作即可控制所有工具功能
  • 平衡重心設計, 降低操作疲勞
  • 內建LED工作照明
  • 雙階段液壓系統 快速進給與加壓工作行程
  • 簡單安全: 操作完成後自動返回
  • 自動回程停止功能(ARS), 適用於多次壓接時的定位控制
  • 電池電量及保養狀態顯示, 隨時維持可用狀態
  • 透過顯示幕與 Klauke Link® App 隨時掌握工具資訊
  • 適用於壓接標準型管狀端子, 連接器及最大達到 300 mm² 細絞線與超細絞線導體

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.klauke.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1 電池驅動液壓萬用工具

1 電池 RAL40 18 V / 4,0 Ah, 鋰電池 (72 Wh)

1 充電器 LGL1 為了 18 V 鋰電池, 230 V

1 UA22 轉接頭,適用於 22 系列壓接模具

1 塑膠工具盒中 KK120NG

1 操作手冊

規格