Klauke® EK 60UNVCFM - 電池供電液壓萬用工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

BN 27774
產品圖片:Klauke® EK 60UNVCFM - 電池供電液壓萬用工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 6-300 mm²
  1. 產品圖片:Klauke® EK 60UNVCFM - 電池供電液壓萬用工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 6-300 mm²
Overlay
產品圖片:Klauke® EK 60UNVCFM - 電池供電液壓萬用工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - 電池供電液壓萬用工具 採用 Makita 電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

BN 27774
材質
多種材料
品牌类型
EK 60UNVCFM
品牌
Klauke®
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 壓接力 60 kN
  • 行程 / 開口寬度 42 mm
  • 壓接週期 3-5秒 (依壓接截面大小而定)
  • 電池電壓 18 V
  • 電池容量 4,0 Ah, 鋰離子 (72 Wh)
  • 電池充電時間約 36 分鐘
  • 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
  • 沖孔能力 圓形最大可達直徑 64 mm; 方形最大可達 92 × 92 mm
  • 一個壓接頭即可進行壓接、剪切與沖孔
  • 非常適用於組裝領域,可使用一支工具完成所有常見作業
  • 雙階段液壓系統, 提高作業速度
  • 透過顯示幕與 Klauke Link® App 隨時掌握工具資訊
  • 所有數據均可透過藍牙輕鬆讀取
  • 通用翻蓋式壓接頭, 並可旋轉
  • 操作簡便安全: 單鍵操作即可控制所有工具功能
  • 平衡重心設計, 降低操作疲勞
  • 內建LED工作照明
  • 雙階段液壓系統 快速進給與加壓工作行程
  • 簡單且安全:在完成操作(壓接或切割)後自動回程
  • 電池電量及保養狀態顯示, 隨時維持可用狀態

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.klauke.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1 電池驅動液壓萬用工具

1 電池 RAL40 18 V / 4,0 Ah, 鋰電池 (72 Wh)

1 充電器 LGL1 為了 18 V 鋰電池, 230 V

1 UA22 轉接頭,適用於 22 系列壓接模具

1 塑膠工具盒中 KK120UNVNG

1 操作手冊

規格