Klauke® ESM 50CFM - 電池供電的液壓切斷工具 採用 Makita 電池系統 最大切割範圍 Ø 50 mm

BN 27797
產品圖片:Klauke® ESM 50CFM - 電池供電的液壓切斷工具 採用 Makita 電池系統 最大切割範圍 Ø 50 mm
  1. 產品圖片:Klauke® ESM 50CFM - 電池供電的液壓切斷工具 採用 Makita 電池系統 最大切割範圍 Ø 50 mm
Overlay
產品圖片:Klauke® ESM 50CFM - 電池供電的液壓切斷工具 採用 Makita 電池系統 最大切割範圍 Ø 50 mm

Klauke® ESM 50CFM - 電池供電的液壓切斷工具 採用 Makita 電池系統 最大切割範圍 Ø 50 mm

BN 27797
材質
多種材料
品牌类型
ESM 50CFM
品牌
Klauke®
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 剪切力 38 kN
  • 剪切時間 8-10秒 (依材料厚度而定)
  • 電池電壓 18 V
  • 電池容量 1,5 Ah, 鋰離子 (27 Wh)
  • 電池充電時間約 15 分鐘
  • 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
  • 所有數據均可透過藍牙輕鬆讀取
  • 可旋轉開放式壓接頭
  • 創新開啟機構, 適合多次剪切作業, 節省時間
  • 操作簡便安全: 單鍵操作即可控制所有工具功能
  • 平衡重心設計, 降低操作疲勞
  • 內建LED工作照明
  • 雙階段液壓系統 快速進給與加壓工作行程
  • 簡單安全: 操作完成後自動返回
  • 手動回程停止功能(MRS), 提高作業效率
  • 電池電量及保養狀態顯示, 隨時維持可用狀態
  • 適用多絞線與細絞線的銅、鋁導體電纜
  • 透過顯示幕與 Klauke Link® App 隨時掌握工具資訊

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.klauke.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1 電池驅動液壓切割工具

1 電池 RAL1 18 V / 1,5 Ah,鋰電池 (27 Wh)

1 充電器 LGL1,適用於 18 V 鋰電池,230 V

1 硬質塑膠工具箱 KKESGM45NG

1 使用手冊

規格