Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中

BN 29979
產品圖片:Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中
  1. 產品圖片:Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中
  2. 含尺寸的技術圖:Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中
Overlay

1

/2
產品圖片:Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中
  • 產品圖片:Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中
  • 含尺寸的技術圖:Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中

Huck® Range Force™ - 電池供電鉚接工具 的塑膠工具盒中

BN 29979
品牌
Huck®
品牌类型
Range Force™
材質
多種材料
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於拉釘和鎖緊螺栓Ø: 4,8-6,4
  • 重量: 2,5 kg 包含 5,0 Ah 電池
  • 最大工作衝程: 30 mm
  • 拉力: 可調 20 kN
  • 充電時間: 約 45 分鐘
  • 每個負載安裝: 約1500-2500支 6,4 鉚釘或500-1000支 鎖緊螺栓
  • 具有電子可調拉力控制的電池工具
  • 高拉力(可調節)和長行程長度, 實現終極多功能性
  • 可以安裝Huck全系列結構和非結構鉚釘(最大至6,4mm)以及鎖緊螺栓(最大至6,4 BobTail® / MagnaGrip®)
  • 與Huck轉接頭和Makita 18 V電池的相容性

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

供貨範圍

1 台電池供電鉚接工具

2 顆 18 V / 5,0 Ah Li-Ion 鋰電池

1 個充電器

1 個工具箱

型號