防爆型密封塞頭

BN 22306
產品圖片:防爆型密封塞頭
  1. 產品圖片:防爆型密封塞頭
  2. 含尺寸的技術圖:防爆型密封塞頭
Overlay

1

/2
產品圖片:防爆型密封塞頭
  • 產品圖片:防爆型密封塞頭
  • 含尺寸的技術圖:防爆型密封塞頭

防爆型密封塞頭

BN 22306
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
紅色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 僅適用於以下系列的 Ex 電纜接頭:
  • GHG9601955R00zz,
  • GHG9601955R01zz,
  • GHG9601955R005z,
  • GHG9601956R00zz
  • 防爆電纜接頭的安全關閉, 其中沒有安裝電纜或電線
  • 類別 (範圍): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • 標記: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • 溫度範圍:-55 °C ... +70 °C
  • 防護等級:IP66

其他資訊

檢驗標凖: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. 歐洲共同體檢驗證明: PTB 14 ATEX 1015 X. IECEx 證書: IECEx PTB 14.0027X.

型號