JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾

BN 22023
產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾
  1. 產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾
  • 產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾

JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾

BN 22023
品牌
JACOB®
品牌类型
FAVORIT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 止動螺栓:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 應力消除線夾:黃銅,鍍鎳
  • 螺栓:不銹鋼
  • 華司:碳鋼,鍍鋅
  • 密封環:SBR/NBR,可裁剪
  • 接頭本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 固鎖強化,且有防折保護
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP54

型號

CAD