JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾,可防止彎曲

BN 22085
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 公制螺紋和應力消除式電纜線夾,可防止彎曲

BN 22085
品牌
JACOB®
品牌类型
FAVORIT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
淺灰色 RAL 7035

描述

產品特點

  • 止動螺栓:PA 6 GF30
  • 電纜線夾:PA 6 GF30
  • 螺栓/螺母:不銹鋼
  • 華司:PE-HD
  • 密封環:SBR/NBR
  • 本體:PA 6 GF30
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 夾緊效果很好,並且可防止彎曲
  • 溫度範圍:-30 °C ... +80 °C
  • 防護等級:IP55

型號

CAD