描述
產品特點
- 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- 薄型護套:聚酰胺 PA 6 V-2
- 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
- 接頭本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- O 形環:丁腈橡膠 NBR
- 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
- 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
- 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
- 防護等級:IP68 - 5 bar, IP69K (檢驗範圍 M16-M25)
- 專門用於直徑相對較大的電纜,也可用作 EMC 型電纜固定頭,內置夾緊圈,防止扭動,密封範圍和夾緊範圍大
其他資訊
檢驗標凖:UL 514B. UL/CSA 文件:E140310. DNV-GL 證書: TAE0000386.