JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環

BN 22003
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於較大的夾緊範圍雙件式小直徑密封環

BN 22003
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳
產品應用特性

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型套件:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環/外部件:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 密封環/內部件:熱塑性彈性體 TPE/TPS
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 防護等級:IP68 - 5 bar, IP69K (用於測試 M12-M25, M50 和 M63)
  • 用於小電纜直徑的密封環,內置夾緊圈,防止扭動,密封範圍和夾緊範圍大,安裝方便

其他資訊

檢驗標凖:EN 62444/ UL 514B. VDE 證書:40020901. UL/CSA 文件:E140310. DNV-GL 證書: TAE0000386.

型號

CAD