JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜

BN 22004
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 帶公制螺紋和用於安裝多根電纜

BN 22004
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型套件:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 橡膠密封件:熱塑性彈性體 TPE/TPS
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 橡膠密封件用於穿引多根單電纜
  • 防護等級:IP65,前提為當橡膠密封件中的孔徑和電纜直徑相近

型號

CAD