JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋和用於密封件,扁平電纜

BN 22005
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋和用於密封件,扁平電纜

BN 22005
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型套件:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 橡膠密封件:熱塑性彈性體 TPE/TPS
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 用於扁平電纜
  • 防護等級:IP66,當電纜的外形尺寸與溝孔尺寸 c max. 一致時 IP54,當在電纜直徑 c max. 和 c min. 之間時

型號

CAD