JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋和不銹鋼接觸彈片 長柄型

BN 22012
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋和不銹鋼接觸彈片 長柄型

BN 22012
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳
型號
長柄型
產品應用特性

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型套件:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 接觸彈片:不銹鋼
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺纹:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於具有保護層的電纜和導線,透過接觸彈片和本體與外殼電勢快速、方便EMC連接,不受電磁干擾,內置夾緊圈,密封範圍和夾緊範圍大
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 防護等級:IP68

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B, UL/CSA 文件:E140310.

功能原理

型號

CAD