描述
產品特點
- 圓頂型螺帽:不銹鋼 1.4305
- 薄型套件:聚酰胺 PA 6 V-2
- 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
- 接頭本體:不銹鋼 1.4305
- O 形環:丁腈橡膠 NBR
- 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
- 內置夾緊圈,防止扭動,密封範圍和夾緊範圍大,安裝方便
- 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
- 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
- 防護等級:IP68, IP69K (檢驗範圍 M12-M25, M50 和 M63)
其他資訊
檢驗標凖:UL 514B. UL/CSA 文件:E140310. DNV-GL 證書: TAE0000386.