JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋

BN 22056
產品圖片:JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋

JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 公制螺紋

BN 22056
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4305
產品應用特性

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:不銹鋼 1.4305
  • 薄型套件:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 接頭本體:不銹鋼 1.4305
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 針對具有保護層的電纜和導線,內置夾緊圈,防止扭動,密封範圍和夾緊範圍大
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 防護等級:IP68, IP69K (檢驗範圍 M16-M25)

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B. UL/CSA 文件:E140310. DNV-GL 證書: TAE0000386.

型號

CAD