JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋,密封範圍和圓頂型螺帽與Pg 系列相同 長柄型

BN 22069
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋,密封範圍和圓頂型螺帽與Pg 系列相同 長柄型

BN 22069
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
型號
長柄型
產品應用特性

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 接頭本體:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 內置夾緊圈,密封範圍和夾緊範圍大,密封範圍和圓頂型螺帽尺寸與 PERFECT Pg 系列 50.00xx PAzzzz 相同,安裝方便
  • 動態溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 温度范围: -40 °C (静态,短期)
  • 防護等級:IP68 - 5 bar

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B, UL/CSA 文件:E140310.

型號

CAD