JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋,針對較廣泛夾緊範圍,減徑雙件式小電纜直徑的密封環

BN 22070
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋,針對較廣泛夾緊範圍,減徑雙件式小電纜直徑的密封環

BN 22070
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
產品應用特性

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環/外部件:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 密封環/內部件:熱塑性彈性體 TPE/TPS
  • 本體:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於小直徑電纜的減徑密封環,內置夾緊圈,密封範圍和夾緊範圍大,安裝方便
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 防護等級:IP68 - 5 bar

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B, UL/CSA 文件:E140310.

型號

CAD