描述
產品特點
- 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-0
- 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
- 接頭本體:聚酰胺 PA 6 V-0
- 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
- 採用超高防火等級的可自動熄滅型聚酰胺製成,內置夾緊圈,密封範圍和夾緊範圍大,安裝方便
- 聚酰胺材料符合 UL94V-0
- 張力完整全消除
- 密封和夾緊範圍大
- 容易安裝
- 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
- 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
- 防護等級:IP68
其他資訊
檢驗標凖: UL 514B. UL/CSA 文件: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X. 所列出的項目 符合EN 45545-2, 第4.5章 "不公開組件" 及 曝露表面 ≤ 0,20 m2, 內部位置, R22 曝露面積 ≤ 0,20 m2, 外部位置, R23 符合EN 45545-2, 第4.3.2條, 第1款總計, 產品可燃物質的成份< 100 g 產品分類於室內組件 < 400 g 產品分類於戶外組件.