JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋和和密封件,用於特殊AS-i 總線導線 2個 AS-i 總線導線

BN 22077
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋和和密封件,用於特殊AS-i 總線導線 2個 AS-i 總線導線

BN 22077
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
型號
2個 AS-i 總線導線

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封件:TPE/TPS
  • 本體:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 密封件用於特殊 AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) 的總線導線
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 防護等級:IP65

型號

CAD