JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋和無孔密封件

BN 22078
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋和無孔密封件

BN 22078
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封件:TPE/TPS
  • 本體:PA 6 V-2
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 無孔密封件,用於為電纜固定頭預留位置或防塵、防潮,密封件本身亦可用於客戶欲自行鑽孔的狀況
  • 溫度範圍: -20 °C ... +100 °C (動態)
  • 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (靜態, 短期)
  • 防護等級:IP65

型號

CAD