JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋,密封件用於安裝多根電纜

BN 22247
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 公制螺紋,密封件用於安裝多根電纜

BN 22247
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封件:TPE/TPS
  • 本體:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 密封件用安裝多根電纜
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP65,當橡膠密封件中的孔徑和電纜直徑相近時

型號

CAD