JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22315
產品圖片:JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋

JACOB® WADI heat - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22315
品牌
JACOB®
品牌类型
WADI heat
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4404

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:不銹鋼 1.4404 / AISI 316L
  • 密封環:氟橡膠 FKM
  • 壓蓋本體: 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L
  • O 形環:氟橡膠 FKM
  • 連接螺紋: 公制, 參照 EN 60423
  • 特別適用於高溫的應用場合
  • 密封塞和O-型環對許多化學物質具有很好的耐阻性
  • 安全和緊密封的保護電纜
  • 應力消除
  • 廣泛的密封和夾持範圍
  • 用於大型的電纜上可以方便的取出內密封環
  • 獨特的位置可透過錐形密封襯套可防止彎曲變形
  • 良好的抗紫外線, 臭氧和耐候性
  • 溫度範圍: -40 °C ... +200 °C (動態)
  • 保護等級: IP66 / IP67 / IP69

其他資訊

測試標準: EN 62444, EMC-版本可依需求提供.

型號

CAD