JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22047
產品圖片:JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋

JACOB® WADI one - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22047
料號
EN 62444
品牌
JACOB®
品牌类型
WADI one
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳
產品應用特性

描述

產品特點

  • 袋帽: 黃銅CuZn39Pb3, 鍍鎳
  • 密封襯套: TPE/TPS
  • 壓蓋本體: 黃銅CuZn39Pb3, 鍍鎳
  • O型環: 丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋: 公制, 參照 EN 60423
  • 安全和緊密封的保護電纜
  • 應力消除
  • 廣泛的密封和夾持範圍
  • 用於大型的電纜上可以方便的取出內密封環
  • 密封件材料符合 UL 94 HB
  • 良好的抗紫外線, 臭氧和耐候性
  • 溫度範圍: -40 °C / +100 °C (動態)
  • 保護等級: IP66 / IP68 - 15 bar (30分鐘)/ IP69

其他資訊

测试标准:EN 62444. VDE证书:40050445. DNV-GL 證書: TAE00003VR.

組裝

型號

CAD