描述
產品特點
- 袋帽: 黃銅CuZn39Pb3, 鍍鎳
- 密封襯套: TPE/TPS
- 壓蓋本體: 黃銅CuZn39Pb3, 鍍鎳
- O型環: 丁腈橡膠 NBR
- 接觸彈片:不銹鋼 1.4310
- 連接螺紋: 公制, 參照 EN 60423
- 用於具有保護層的電纜和導線
- 透過接觸彈片和本體與外殼電勢快速、方便EMC連接
- 安全和緊密封的保護電纜
- 應力消除
- 廣泛的密封和夾持範圍
- 用於大型的電纜上可以方便的取出內密封環
- 密封件材料符合 UL94 HB
- 良好的抗紫外線, 臭氧和耐候性
- 溫度範圍: -40 °C ... +100 °C (動態)
- 保護等級: IP66 / IP68 - 15 bar (30分鐘) / IP69
其他資訊
测试标准:EN 62444. VDE证书:40050445. DNV-GL 證書: TAE00003VR.