JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22048
產品圖片:JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋

JACOB® WADI rail - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22048
料號
EN 62444
品牌
JACOB®
品牌类型
WADI rail
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳
產品應用特性

描述

產品特點

  • 袋帽: 黃銅CuZn39Pb3, 鍍鎳
  • 密封襯套: TPE/TPS
  • 壓蓋本體: 黃銅CuZn39Pb3, 鍍鎳
  • O型環: 丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋: 公制, 參照 EN 60423
  • 參照UL94V-0 標準, 密封襯套的材料完全滿足防火保護要求
  • 用於鐵路車輛和公共設施
  • 安全和緊密封的保護電纜
  • 應力消除
  • 廣泛的密封和夾持範圍
  • 用於大型的電纜上可以方便的取出內密封環
  • 無鹵素
  • 良好的抗紫外線, 臭氧和耐候性
  • 溫度範圍: -60 °C ... +100 °C (dynamic)
  • 防護等級: IP66 / IP67 / IP69

其他資訊

測試標準: EN 45545-2 HL3 用於 R22 和 R23 的要求 / EN 62444.

組裝

型號

CAD