JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22015
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22015
品牌
JACOB®
品牌类型
WADI
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 華司:黃銅,鍍鎳
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423 和 ISO 724
  • 密封範圍大,安裝方便
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP65

型號

CAD