JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋, 特殊尺寸用於非常小的電纜直徑
BN 22017JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋, 特殊尺寸用於非常小的電纜直徑
BN 22017- 品牌
- JACOB®
- 品牌类型
- WADI
- 材質
- 黃銅
- 表面處理
- 鍍鎳
描述
產品特點
- 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- 密封圈:彈性橡膠
- 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- O 形環:丁腈橡膠 NBR
- 連接螺紋:公制,參照標準 ISO 724
- 特殊尺寸用於非常小的電纜直徑, 易於安裝
- 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
- 防護等級:IP65
型號
CAD