JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22057
產品圖片:JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋

JACOB® WADI - 電纜固定頭 公制螺紋

BN 22057
品牌
JACOB®
品牌类型
WADI
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4305

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:不銹鋼 1.4305
  • O 形環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 華司:黃銅,鍍鎳
  • 本體:不銹鋼 1.4305
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 密封範圍大,安裝方便
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP65

型號

CAD