JACOB® - 夾線式電纜固定頭 公制螺紋

BN 22025
Overlay

1

/2

JACOB® - 夾線式電纜固定頭 公制螺紋

BN 22025
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 止動螺栓:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 螺栓:不銹鋼
  • 華司:碳鋼,鍍鋅
  • 密封環:SBR/NBR,可多孔
  • 接頭本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 提高置中固鎖
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP54

型號

CAD