JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

BN 22034
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

BN 22034
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 六角螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 內螺紋:公制,參照標準 EN 60423 和 ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • 用於安全固定電纜接頭和配件
  • 溫度範圍:-60 °C ... +200 °C

其他資訊

DNV-GL 證書: TAE0000386.

型號

CAD