JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,

BN 22039
產品圖片:JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,
  1. 產品圖片:JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,
  • 產品圖片:JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,

JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將公制螺紋轉接至公制螺紋,帶 O 形環,

BN 22039
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 減徑接頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 外螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 內螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於減徑螺紋或通孔較小的螺紋尺寸
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:最大 IP68,取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD