JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於公制螺紋轉為 Pg 螺紋,帶 O 形環

BN 22041
Overlay

1

/2

JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於公制螺紋轉為 Pg 螺紋,帶 O 形環

BN 22041
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 擴徑端:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 外螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 轉接頭用於將公制螺紋孔轉為較大的 Pg 螺紋孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:最大 IP68,取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD