JACOB® - 擴口徑六角轉接頭 用於公制螺紋轉接至公制螺紋

BN 22042
Overlay

1

/2

JACOB® - 擴口徑六角轉接頭 用於公制螺紋轉接至公制螺紋

BN 22042
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 擴徑端:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 外螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 內螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於將螺紋孔或通孔擴大為較大的螺紋尺寸
  • 溫度範圍:-60 °C ... +200 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD