JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋

BN 22044
產品圖片:JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋

JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋

BN 22044
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 轉接頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 外螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 內螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 轉接頭用於Pg螺紋孔轉為公制螺紋孔
  • 溫度範圍: -60 °C ... +200 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD