JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

BN 22059
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

BN 22059
品牌
JACOB®
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4305
產品應用特性

描述

產品特點

  • 內螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於確保電纜固定頭和配件
  • 溫度範圍:-60 °C ... +200 °C

其他資訊

DNV-GL 證書: TAE0000386.

型號

CAD