JACOB® - 90° 彎管電纜接頭 公制螺紋和止動螺栓,

BN 22065
Overlay

1

/2

JACOB® - 90° 彎管電纜接頭 公制螺紋和止動螺栓,

BN 22065
品牌
JACOB®
材質
鋅壓鑄
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 止動螺栓:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 華司:碳鋼,鍍鋅
  • 密封環:SBR/NBR,可打孔
  • 彎管:鋅壓鑄,鍍鎳
  • 防鬆螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於空間狹窄的安裝區域,使用此防鬆螺帽後可以在任意位置調整
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP55

組裝

最大夾緊範圍取決於電纜類型和安裝方式。

型號

CAD