JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

BN 22101
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋

BN 22101
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6

描述

產品特點

  • 六角螺帽:PA 6 GF30
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於確保電纜固定頭和配件的安裝
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C

型號

CAD