JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成

BN 22102
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成
  1. 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成
  • 產品圖片:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成

JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋,由可自動熄滅的聚酰胺製成

BN 22102
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
產品應用特性

描述

產品特點

  • 六角螺帽:聚酰胺 PA 6 V-0
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於電纜固定頭和配件,採用可自動熄滅的聚酰胺製成,可以滿足防火的最高要求
  • 聚酰胺材料滿足 UL94 V-0
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C

其他資訊

所有列出的項目均符合 EN 45545-2 第 4.5 章「未列入之組件」的規範,曝露面積 ≤ 0.20 m²,適用於室內位置(R22)及室外位置(R23)。 根據 EN 45545-2 第 4.3.2 條第 1 款,產品的可燃物質總質量不得超過:室內組件群組為 100 g,室外組件群組為 400 g。

型號

CAD