JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環

BN 22103
產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環
  1. 產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環
  • 產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環

JACOB® - 螺紋塞頭 公制螺紋和密封環

BN 22103
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
產品應用特性

描述

產品特點

  • 螺紋塞頭:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 連接螺紋密封環:氯丁橡膠 CR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於封住無使用的螺紋孔或通孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 5 bar,類型 4X

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B, UL/CSA 文件:E140310.

型號

CAD