JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋

BN 22107
Overlay

1

/2

JACOB® - 六角轉接頭 用於將 Pg 螺紋轉為公制螺紋

BN 22107
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
淺灰色 RAL 7035

描述

產品特點

  • 轉接頭:PA 6 GF30
  • 外螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 內螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 轉接頭用於將Pg螺文孔轉為公置螺紋孔
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD