JACOB® - 六角轉接頭 用於公制螺紋轉接到為 Pg 螺紋
BN 22108JACOB® - 六角轉接頭 用於公制螺紋轉接到為 Pg 螺紋
BN 22108- 品牌
- JACOB®
- 材質
- 聚醯胺
- 材料類型
- PA 6
- 顏色
- 淺灰色 RAL 7035
描述
產品特點
- 轉接頭:PA 6 GF30
- 外螺紋:公制,參照標準 EN 60423
- 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 轉接頭用於將公制螺紋孔轉為的 Pg 螺紋孔
- 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
- 防護等級:取決於與其他組件的組合情況
型號
CAD