JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護

BN 22171
產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護
  1. 產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護
  • 產品圖片:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護

JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保護

BN 22171
品牌
JACOB®
品牌类型
FAVORIT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 止動螺栓:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 電纜線夾:黃銅,鍍鎳
  • 螺栓:不銹鋼
  • 華司:碳鋼,鍍鋅
  • 密封環:SBR/NBR,可裁剪
  • 接頭本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 夾線效果很好且可防止彎曲
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP54

型號

CAD