JACOB® FAVORIT - 止動螺栓 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保耯
BN 22197JACOB® FAVORIT - 止動螺栓 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾和抗彎保耯
BN 22197- 品牌
- JACOB®
- 品牌类型
- FAVORIT
- 材質
- 黃銅
- 表面處理
- 鍍鎳
描述
產品特點
- 止動螺栓:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- 電纜線夾:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- 螺栓:不銹鋼
- 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 零件與其他組件結合使用,夾線效果很好,並且可防止彎曲
- 溫度範圍:-60 °C ... +200 °C
- 防護等級:取決於與其他組件的組合情況
型號
CAD