JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾及橡膠襯套,可防止彎曲
BN 22220JACOB® FAVORIT - 電纜固定頭 Pg螺紋和應力消除式電纜線夾及橡膠襯套,可防止彎曲
BN 22220- 品牌
- JACOB®
- 品牌类型
- FAVORIT
- 材質
- 聚醯胺
- 材料類型
- PA 6
- 顏色
- 淺灰色 RAL 7035
描述
產品特點
- 止動螺栓:PA 6 GF30
- 電纜線夾:PA 6 GF30
- 螺栓/螺母:不銹鋼
- 華司:聚乙烯 PE-HD
- 密封環:SBR/NBR
- 本體:PA 6 GF30
- 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 夾線效果很好且可防止彎曲
- 溫度範圍:-30 °C ... +80 °C
- 防護等級:IP55
型號
CAD