JACOB® KRALLEN - 電纜固定頭 Pg螺紋和用於夾緊圈的夾線爪,並且可防止彎曲
BN 22219JACOB® KRALLEN - 電纜固定頭 Pg螺紋和用於夾緊圈的夾線爪,並且可防止彎曲
BN 22219- 品牌
- JACOB®
- 品牌类型
- KRALLEN
- 材質
- 聚醯胺
- 材料類型
- PA 6
- 顏色
- 淺灰色 RAL 7035
描述
產品特點
- 止動螺栓:PA 6 GF30
- 夾線爪:聚甲醛 POM
- 密封環:SBR/NBR
- 本體:PA 6 GF30
- 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 帶用於夾緊圈的夾線爪,可防止彎曲
- 溫度範圍:-30 °C ... +90 °C
- 防護等級:IP65
型號