JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型

BN 22150
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋 標準型

BN 22150
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳
型號
標準型

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型護套:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 接頭本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 內置夾緊圈,防止扭動,密封範圍和夾緊範圍大,安裝方便
  • 溫度範圍:-20 °C / +100 °C
  • 防護等級:IP68 - 5 bar

型號

CAD