JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 NPT螺紋

BN 22155
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - EMC 型電纜固定頭 NPT螺紋

BN 22155
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳
產品應用特性

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型護套:PA 6 V-2
  • 密封環/外部件:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 密封環/內部件:TPE/TPS
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:NPT
  • 針對具有保護層的電纜和導線,內置夾緊圈,防止扭動,密封範圍和夾緊範圍大
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP68 - 5 bar

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B, UL/CSA 文件:E140310.

組裝

型號

CAD